The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 47380001

Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Arsys braun, glänzend 47380001

EAN
4011334170624
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Nach einer langen Auslaufphase ist das Schalterprogramm Arsys nicht mehr verfügbar. Rechteckige Nachfolge-Schalterprogramme im gleichen Format sind K.1 in Kunststoff in den Farben polarweiß glänzend und anthrazit matt oder K.5 in den Ausführungen Edelstahl mattiert und Aluminium eloxiert.
Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5

Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Arsys braun, glänzend

47380001

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör
  • 1913

    Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör

    1,51 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
  • Nenn­span­nung
    250 - 250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Braun
  • RAL Nummer
    8011
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    71 mm
  • Breite
    71 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    32 mm
  • Einbau­tiefe
    32 mm
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Steck­bare Klemme
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Steck­an­schluss
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Nein
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Funk­ti­onen
  • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
    Nein
  • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 47380001
PDF
Berker RoHS Report 47380001
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 47380001 | Hager Deutschland

    Produktbild 47380001

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 47380001 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 47380001

    Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Arsys braun, glänzend

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild dc23-1020 | Hager Deutschland

    dc23-1020

    Konformitätserklärung International 2023-05-02

    PDF
    451,70 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG