Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen Arsys hellbronze, lackiert 47299011
Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeHellbronze
-
RAL Nummer3012
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt, Lackiert
-
Höhe79,80 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Montage aufUnterputz
-
MontageartKrallenbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module2
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 47299011
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 47299011
Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen Arsys hellbronze, lackiert
PDF
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® 2-fach mit Rahmen, mit Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz nach VDE 0620 Teil.
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Hellbronze
RAL Nummer: 3012
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Duroplast
Höhe: 79,80 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm
Einbautiefe: 32 mm
Montage auf: Unterputz
Montageart: Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK02
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 47299011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.