Auslauf

Antennen-Steckdose 4Loch Einzeldose Modul-Einsätze 4594

EAN
4011334284147
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Dämp­fung
  • Anschluss­dämp­fung bei 2150 MHz
    4 dB
  • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
    2 dB
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Enddose
Frequenz
  • Frequenz Band­breite
    5 - 2400 MHz
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    4
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.