EAN
4011334424642
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
Preis
31,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Abschluss­wi­der­stand 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Dämp­fung
  • Anschluss­dämp­fung bei 2150 MHz
    13,50 dB
  • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
    13 dB
  • Durch­gangs­dämp­fung bei 2150 MHz
    2,20 dB
  • Durch­gangs­dämp­fung bei 860 MHz
    1,20 dB
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Durch­gangs­dose
Frequenz
  • Frequenz Band­breite
    5 - 2400 MHz
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    2
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall
Abmes­sungen
  • Tiefe
    27,20 mm
  • Einbau­tiefe
    40 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 451515 | Hager Deutschland

    Produktbild 451515

  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-08 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-08

    PDF
    251,62 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 15dB Durchgangsdose

Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts-/DVB-T und Breitbandkabelanlagen, SAT-Hausverteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in Baumstruktur und Stammleitungen, HDTV geeignet.

Montageart: Schraubbefestigung
Frequenz Bandbreite: 5 - 2400 MHz
Werkstoff: Metall
Tiefe: 27,20 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 451515
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.