Zentralstück für Ant.Std. S1930 schwarz • 103921 | Berker
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Funk­tion
  • Kommu­ni­ka­ti­ons-/ Multi­me­di­a­technik
  • Anten­nen­technik
  • 103921

Zentralstück für Antennen-Steckdose 2Loch 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend

103921

  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Serie 1930
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Serie Glas
  • Anten­nen­technik

Zentralstück für Antennen-Steckdose 2Loch 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 103921

EAN
4011334214939
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B040
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Berker Konfigurator
Preis
15,60 €
/ Stück *
15,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Koax
  • Anzahl der Ansch­lüsse
    2
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    50 mm
  • Tiefe
    7,30 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker Serie 1930/­Glas
Texte

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 103921 | Hager Deutschland

    Produktbild 103921

  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild 55_01_08_2021 | Hager Deutschland

    55_01_08_2021

    Konformitätserklärung International 2021-10-04

    PDF
    147,90 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    450210 - Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, Einzeldose
    450210
    Antennen-Steckdose 2Loch TV, FM, Einzeldose
    Preis
    32,70 €
    / Stück *
    32,70 €
    / Stück *
  • 2
    451510 - Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 10dB Durchgangsdose
    451510
    Antennen-Steckdose 2Loch TV, FM, 10dB Durchgangsdose
    Preis
    32,70 €
    / Stück *
    32,70 €
    / Stück *
  • 3
    451515 - Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 15dB Durchgangsdose
    451515
    Antennen-Steckdose 2Loch TV, FM, 15dB Durchgangsdose
    Preis
    32,70 €
    / Stück *
    32,70 €
    / Stück *
  • 4
    451520 - Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 20dB Durchgangsdose
    451520
    Antennen-Steckdose 2Loch TV, FM, 20dB Durchgangsdose
    Preis
    32,70 €
    / Stück *
    32,70 €
    / Stück *
  • 5
    452210 - Antennen-Steckdose, Antennendose 3-Loch SAT, TV, FM, Einzeldose
    452210
    Antennen-Steckdose 3Loch SAT, TV, FM, Einzeldose
    Preis
    32,70 €
    / Stück *
    32,70 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Zentralstück für Antennen-Steckdose 2Loch 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend

Zentralstück für Antennensteckdose mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Passend für Antennensteckdosen führender Hersteller. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Zugehörige Serien: Serie 1930
Serie Glas
Anschluss-/Steckertyp: Koax
Breite: 50 mm
Höhe: 50 mm
Tiefe: 7,30 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Werkstoff: Duroplast
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 103921
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG