The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 4432

Kombination Schlüsselschalter/Steckdose SCHUKO ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb 4432

EAN
4011334029045
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Kombination Schlüsselschalter/Steckdose SCHUKO ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

4432

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
1818
1818
Profil-Halbzylinder Zubehör
33,60 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
181801
181801
Profil-Halbzylinder Zubehör
40,50 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Schaltstrom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7011
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Glanz­grad
    Glän­zend
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Texte
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung, Für senk­rechte Montage
  • Schutz
    Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 4432 | Hager Deutschland

    Produktbild 4432

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 4432 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 4432

    Kombination Schlüsselschalter/Steckdose SCHUKO ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

    PDF
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kombination Schlüsselschalter/Steckdose SCHUKO ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

Kombination Schlüsselschalter / Steckdose SCHUKO® ISO-PANZER IP44 mit Klappdeckel 2-polig abschaltbar, mit Aufdruck - 0 und 1 -. Für senkrechte Montage. Für zentrale Schließanlagen, mit Hohlboden, mit Leitungseinführung oben und unten, Phase und Neutralleiter durchverdrahtet, mit Schraubklemmen. Gehäuseschrauben, Klappdeckelfeder und -achse aus Edelstahl Rostfrei. Profil-Halbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten. Statt Steckdose SCHUKO® können alle anderen Apparate der Programme ISO-Panzer IP 44 und IP 66 mit dem Schutzgrad IP 44 eingesetzt werden. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Abmessungen: 155.10 x 74.30 mm
Nennstrom: 16 A
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Werkstoff: Thermoplast
Glanzgrad: Glänzend
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Montageart: Für Schraubbefestigung
Für senkrechte Montage
Schutz: Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart: Mit Schraubklemmen

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 4432
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG