Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R Q.x alu samt, lackiert 41686084
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Nennspannung125 V
-
Bemessungsstrom IN20 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeAluminium
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9006
-
GlanzgradSamt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Einbautiefe19 mm
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung, Krallenbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseNEMA
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 41686084
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 41686084
Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R Q.x alu samt, lackiert
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-20 R 2-polig + Erde, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, nach Norm NEMA 5-20 R. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Nennspannung: 125 V
Bemessungsstrom IN: 20 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9006
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Einbautiefe: 19 mm
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Schraubanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: NEMA
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK02
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 41686084
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.