3-Stufenschalter Modul-Einsätze 3861
EAN
4011334024729
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung250 - 250 V
Elektrischer Strom
-
Schaltstrom16 A
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Abmessungen
-
Tiefe46 mm
Werkstoff
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
Architektur
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
Texte
-
Schaltart/Variantemit 0-Stellung: 0-1-2-3
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.