The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 3852

Jalousie-Schlüsselschalter Modul-Einsätze 3852

EAN
4011334024712
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Jalousie-Schlüsselschalter Modul-Einsätze

3852

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör
  • 1913

    Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör

    1,51 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Schlüssel
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 - 250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration 3852
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 3852 | Hager Deutschland

    Produktbild 3852

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 3852 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 3852

    Jalousie-Schlüsselschalter Modul-Einsätze

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 382xx, 383xx, 385xx - Schalter/Taster für Schließzylinder (DE, Stand: 03.2014) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 382xx, 383xx, 385xx - Schalter/Taster für Schließzylinder (DE, Stand: 03.2014)

    Montageanleitung de-DE 2009-11-19

    PDF
    191,74 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 382xx-383xx-385xx - Schalter/Taster für Schließzylinder (EN, 2014-03) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 382xx-383xx-385xx - Schalter/Taster für Schließzylinder (EN, 2014-03)

    Montageanleitung en-GB 2009-11-19

    PDF
    190,73 kB
    Bild Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10) | Hager Deutschland

    Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2021-11-08

    PDF
    313,71 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Jalousie-Schlüsselschalter Modul-Einsätze

Jalousie-Schlüsselschalter 2-polig. Für Zentralstück mit Schloss, mit Tastrastfunktion, mit Schraubklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten.


Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 3852
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG