EAN
4011334365457
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
150,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 10 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    HDMI
Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
  • Höhe
    71 mm
  • Tiefe
    28,30 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    18 mm
  • Einbau­tiefe
    16,80 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 85 Hz
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

High Definition Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend

High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI Technologie (V 2.1), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen.

Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 28,30 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 18 mm
Einbautiefe: 16,80 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 3315422045
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.