The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 300740

Wippschalter Aufputz weiß, glänzend 300740

EAN
4011334023135
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Berker Konfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Wippschalter Aufputz weiß, glänzend

300740

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Leitungs­ein­füh­rung 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Leitungs­ein­füh­rung
  • 181709

    Rohreinführung Aufputz polarweiß, glänzend

    4,10 €  / Stück*
  • 181705

    Rohreinführung Aufputz schwarz, glänzend

    4,10 €  / Stück*
  • 181309

    Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, polarweiß

    2,16 €  / Stück*
  • 181305

    Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, schwarz

    2,16 €  / Stück*
  • 1813

    Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, weiß

    1,35 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 AX (100W LED (SBL))
  • Nenn­strom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • RAL Nummer
    1013
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit Komplett­ge­häuse
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    0
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Voll­flä­chige Wippe
Texte
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Kreuz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 300740
PDF
Berker RoHS Report 300740
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 300740 | Hager Deutschland

    Produktbild 300740

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 300740 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 300740

    Wippschalter Aufputz weiß, glänzend

    PDF
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild 44_01_03_2021 | Hager Deutschland

    44_01_03_2021

    Konformitätserklärung International 2021-10-29

    PDF
    155,69 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG