Auslauf

RolloTec Komforteinsatz für Gleichstrom-Antriebe Hauselektronik 297501

EAN
4011334253884
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 - 24 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 35 °C
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    32,50 mm
Texte
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Mit 2 Wechs­ler­re­lais in Pol-Wen­de­schal­tung
  • Neben­stel­len­ein­gang
    Mit 24 V= Pol-Wende Neben­stel­len­ein­gängen für Auf und Ab
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.