Drehpotenziometer DALI mit integriertem Netzgerät Hauselektronik 2898
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Ähnliche Produkte:
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (17)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Dimmung DALIJa
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe51 mm
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 2898
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 2898
Drehpotenziometer DALI mit integriertem Netzgerät Hauselektronik
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2898 - DALI Drehpotenziometer mit Netzteil (DE, Stand: 01.2009)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF260,63 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 2898 - DALI Drehpotenziometer mit Netzteil (EN, 2009-01)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF259,48 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-11
PDF291,38 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.