Drehpotenziometer DALI Hauselektronik 2897
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Ähnliche Produkte:
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (17)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
Dimmung DALIJa
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe51 mm
-
Steuerstrom52 - 52 mA
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), Mit Ersatzsicherung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 2897
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 2897
Drehpotenziometer DALI Hauselektronik
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2897 - DALI Drehpotenziometer (DE, Stand: 08.2010)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF266,70 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 2897 - DALI Drehpotenziometer (EN, 2010-08)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF264,78 kB
Ausschreibungstext
Drehpotentiometer DALI, zum Schalten und Steuern von EVG und Tronic-Trafo mit Dali Schnittstelle, mit Druck-Ausschalter, Reglung erfolgt mittels Zentral-Telegramm (Broadcast), z.B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen, parallelschaltbar (zuletzt eingestellte Potentiometereinstellung gültig), Grundhelligkeit einstellbar, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Schraubklemmen.
Steuerstrom: 52 - 52 mA
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 2897
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.