Drehdimmer mit Softrastung Hauselektronik 2885
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (17)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe52 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
DimmprinzipPhasenabschnitt
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 2885
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 2885
Drehdimmer mit Softrastung Hauselektronik
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2885 - Drehdimmer 1000 W (DE, Stand: 08.2010)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF292,13 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 2885 - Drehdimmer 1000 W (EN, 2010-08)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF288,42 kB
Ausschreibungstext
Drehdimmer mit Softrastung, zum Dimmen von Glüh- und HV-Halogenlampen 100 - 1000 W, mit Druck-Aus-/Wechselschalter, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), Phasenabschnitt, mit Schraubklemmen, NV-Leistungszusätze Eb/REG max. 10, zur Verwendung mit Abdeckungen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Achsdurchmesser: 4 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 2885
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.