Auslauf

Universal-Drehdimmer-Nebenstelle mit Softrastung R.Classic polarweiß, glänzend 28352089

EAN
4011334377009
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.29452089

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Abmes­sungen
  • Achs­durch­messer
    4 mm
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dreh-/Druck­knopf
Texte
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Span­nung
    Span­nungs­prü­fung ohne Ausbau möglich
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.