The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Funk­lö­sungen
    • EnOcean
    • 24127203
    EAN
    4011334526032
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B080
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • EnOcean

    Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach mit Symbol Pfeile, K.5, alu 24127203

    Preis
    102,30 €
    / Stück *
    102,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach mit Symbol Pfeile, K.5, alu

    24127203

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Kanäle
      2
    Frequenz
    • Funk-­Sen­de-/­Emp­fangs­fre­quenz
      868,3 - 868,3 MHz
    Konnek­ti­vität
    • Radio Proto­koll
      EnOcean
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 25 °C
    • Max. Höhe
      2000 m
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    • Max. Rela­tive Luft­feuch­tig­keit
      80 %
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      Ähnlich zu RAL 9006
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Funk­ti­onen
    • Max. Funk­über­tra­gungs­reichweite in Innen­räumen
      30 m
    • Max. Funk­über­tra­gungs­reichweite im Freien
      300 m
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK04
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Texte
    • Funk­tion
      Zur Über­tra­gung von Schalt-, Dimm- oder Jalou­sie­be­fehlen an Funk-­Emp­fänger des EnOcean-­Sys­tems, Einflä­chen­be­die­nung in Verbin­dung mit geeig­neten Funk-­Emp­fän­gern
    • Monta­geart
      Montage mit Rahmen Auf ebenem Unter­grund, z. B. auch zur Erwei­te­rung von Kombi­na­ti­onen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 24127203
    PDF
    RoHS Report 24127203
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 24127203 | Hager Deutschland

      Produktbild 24127203

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 24127203 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 24127203

      Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach mit Symbol Pfeile, K.5, alu

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2411xx-2412xx - EnOcean Funk Wandsender mit Wippe 1fach/2fach (DE-EN, 2021-07) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2411xx-2412xx - EnOcean Funk Wandsender mit Wippe 1fach/2fach (DE-EN, 2021-07)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2021-07-20

      PDF
      1,18 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-06-23 | Hager Deutschland

      Handbuch de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-06-23

      PDF
      869,68 kB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführungen Oktober 2021 | Hager Deutschland

      News - Markteinführungen Oktober 2021

      (21DE0020)

      PDF
      11,67 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2023-07-20

      PDF
      371,82 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-09-13

      PDF
      294,68 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      UKCA Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2023-12-04

      PDF
      332,56 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      24127306 - Wandsendermodul Enocean m Wippe 2fach einseitig m Symbol Pfeil, K.1, anthr. matt
      24127306
      Wandsendermodul Enocean m Wippe 2fach einseitig m Symbol Pfeil, K.1, anthr. matt
      Preis
      92,70 €
      / Stück *
      92,70 €
      / Stück *
    • 2
      24117104 - Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.5, edelstahl matt
      24117104
      Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.5, edelstahl matt
      Preis
      94,60 €
      / Stück *
      94,60 €
      / Stück *
    • 3
      24128304 - Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach einseitig mit Symbol Pfeile, B.X, alu mt
      24128304
      Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach einseitig mit Symbol Pfeile, B.X, alu mt
      Preis
      96,30 €
      / Stück *
      96,30 €
      / Stück *
    • 4
      24128309 - Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach einseitig mit Symbol Pfeile, S.1, pw mt.
      24128309
      Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach einseitig mit Symbol Pfeile, S.1, pw mt.
      Preis
      90,20 €
      / Stück *
      90,20 €
      / Stück *
    • 5
      24117106 - Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.1, anthrazit matt
      24117106
      Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.1, anthrazit matt
      Preis
      89,20 €
      / Stück *
      89,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach mit Symbol Pfeile, K.5, alu

    EnOcean Funk Wandsender-Modul mit Wippe. Batterieloses wartungsfreies Gerät ohne externe Spannungsversorgung und ist in Verbindung mit entsprechenden Funk-Empfängern geeignet. Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems. Jeder Kanal kann beliebig vielen Funk-Empfängern zugeordnet werden. Die Sendeenergie wird durch Umwandlung der mechanischen Energie bei Tastenbetätigung bereitgestellt.
    Hinweis: Die Montage wird auf einer Gerätedose oder auf einer glatten, ebenen Fläche mit Schrauben oder Klebefolie montiert. Der optionale, notwendige Rahmen kann in 1-fach oder mehrfach Rahmen eingebaut werden.

    Anzahl Kanäle: 2
    Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 - 868,3 MHz
    Radio Protokoll: EnOcean
    Betriebstemperatur: 5 - 25 °C
    Farbe: Aluminium

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 24127203
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG