The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Funk­lö­sungen
  • EnOcean
  • 24117106
  • EnOcean

Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.1, anthrazit matt 24117106

EAN
4011334525783
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B080
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
Preis
89,20 €
/ Stück *
89,20 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.1, anthrazit matt

24117106

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    2
Frequenz
  • Funk-­Sen­de-/­Emp­fangs­fre­quenz
    868,3 - 868,3 MHz
Konnek­ti­vität
  • Radio Proto­koll
    EnOcean
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 25 °C
  • Max. Höhe
    2000 m
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 60 °C
  • Max. Rela­tive Luft­feuch­tig­keit
    80 %
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Funk­ti­onen
  • Max. Funk­über­tra­gungs­reichweite in Innen­räumen
    30 m
  • Max. Funk­über­tra­gungs­reichweite im Freien
    300 m
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK04
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Texte
  • Funk­tion
    Zur Über­tra­gung von Schalt-, Dimm- oder Jalou­sie­be­fehlen an Funk-­Emp­fänger des EnOcean-­Sys­tems, Einflä­chen­be­die­nung in Verbin­dung mit geeig­neten Funk-­Emp­fän­gern
  • Monta­geart
    Montage mit Rahmen Auf ebenem Unter­grund, z. B. auch zur Erwei­te­rung von Kombi­na­ti­onen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 24117106
PDF
Berker RoHS Report 24117106
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 24117106 | Hager Deutschland

    Produktbild 24117106

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 24117106 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 24117106

    Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.1, anthrazit matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2411xx-2412xx - EnOcean Funk Wandsender mit Wippe 1fach/2fach (DE-EN, 2021-07) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2411xx-2412xx - EnOcean Funk Wandsender mit Wippe 1fach/2fach (DE-EN, 2021-07)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2021-07-20

    PDF
    1,18 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-06-23 | Hager Deutschland

    Handbuch de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-06-23

    PDF
    869,68 kB
  • Technische Broschüre

    Bild News - Markteinführungen Oktober 2021 | Hager Deutschland

    News - Markteinführungen Oktober 2021

    (21DE0020)

    PDF
    11,67 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of conformity

    Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2023-07-20

    PDF
    371,82 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-09-13

    PDF
    294,68 kB
    Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    UKCA Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2023-12-04

    PDF
    332,56 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    TYC120 - Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz
    TYC120
    Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz
    Preis
    664,90 €
    / Stück *
    664,90 €
    / Stück *
  • 2
    24117103 - Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.5, alu matt
    24117103
    Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.5, alu matt
    Preis
    94,60 €
    / Stück *
    94,60 €
    / Stück *
  • 3
    24126289 - Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach mit Symbol Pfeile, Q.x, polarweiß samt
    24126289
    Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach mit Symbol Pfeile, Q.x, polarweiß samt
    Preis
    91,30 €
    / Stück *
    91,30 €
    / Stück *
  • 4
    24128104 - Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach, B.x, alu matt
    24128104
    Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach, B.x, alu matt
    Preis
    91,80 €
    / Stück *
    91,80 €
    / Stück *
  • 5
    24118206 - Wandsendermodul Enocean mit Wippe m. Aufdruck Symbol Pfeile B.x, anthrazit matt
    24118206
    Wandsendermodul Enocean mit Wippe m. Aufdruck Symbol Pfeile B.x, anthrazit matt
    Preis
    87,60 €
    / Stück *
    87,60 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Wandsendermodul Enocean mit Wippe K.1, anthrazit matt

EnOcean Funk Wandsender-Modul mit Wippe. Batterieloses wartungsfreies Gerät ohne externe Spannungsversorgung und ist in Verbindung mit entsprechenden Funk-Empfängern geeignet. Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems. Jeder Kanal kann beliebig vielen Funk-Empfängern zugeordnet werden. Die Sendeenergie wird durch Umwandlung der mechanischen Energie bei Tastenbetätigung bereitgestellt.
Hinweis: Die Montage wird auf einer Gerätedose oder auf einer glatten, ebenen Fläche mit Schrauben oder Klebefolie montiert. Der optionale, notwendige Rahmen kann in 1-fach oder mehrfach Rahmen eingebaut werden.

Anzahl Kanäle: 2
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 - 868,3 MHz
Radio Protokoll: EnOcean
Betriebstemperatur: 5 - 25 °C
Farbe: Anthrazit

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 24117106
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG