The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 20440002
    EAN
    4011334354796
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Temperaturregler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys weiß, glänzend 20440002

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
    Nach einer langen Auslaufphase ist das Schalterprogramm Arsys nicht mehr verfügbar. Rechteckige Nachfolge-Schalterprogramme im gleichen Format sind K.1 in Kunststoff in den Farben polarweiß glänzend und anthrazit matt oder K.5 in den Ausführungen Edelstahl mattiert und Aluminium eloxiert.
    Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Temperaturregler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys weiß, glänzend

    20440002

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Tempe­ra­tur­fühler 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Tempe­ra­tur­fühler
    • 161

      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

      33,50 €  / Stück*
    • WDN9031

      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

      33,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Einstel­lungen
    • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
      10 - 40 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      42 mm
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V AC
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Schaltstrom
      10 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme im Bereitschafts­zu­stand (solstandby)
      1,20 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      IV (2%)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 20440002
    PDF
    RoHS Report 20440002
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 20440002 | Hager Deutschland

      Produktbild 20440002

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 20440002 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 20440002

      Temperaturregler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys weiß, glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2044xx - Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück (DE, Stand: 03.2014) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2044xx - Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück (DE, Stand: 03.2014)

      Montageanleitung de-DE 2015-08-20

      PDF
      954,08 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2044xx - Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück (EN, 2014-03) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2044xx - Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück (EN, 2014-03)

      Montageanleitung en-GB 2015-08-20

      PDF
      971,74 kB
      Bild Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (DE, 2020-11) | Hager Deutschland

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (DE, 2020-11)

      Montageanleitung de-DE 2023-08-14

      PDF
      536,89 kB
      Bild Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11) | Hager Deutschland

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)

      Montageanleitung en-GB 2023-08-14

      PDF
      536,51 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-01-19

      PDF
      155,89 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-01-19

      PDF
      156,56 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG