Hager

19058014

Folie bi-color für rundes LED-Signallicht Symbol Warten / Eintreten
Best-Nr.
19058014
EAN-Nr.
4011334423829
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
10,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Haupt-Designlinie
    • Zubehör
  • Farbe
    • sonstige
  • Technische Ausführung
    • mit Aufruck Symbol für Warten / Eintreten
    • Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den Schutzgrad IP55.
    • Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 19058014

  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Folie bi-color für rundes LED-Signallicht Symbol Warten / Eintreten
Folie bi-color mit Aufdruck für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar.
  • Haupt-Designlinie :Zubehör
  • Farbe :sonstige
  • Technische Ausführung :mit Aufruck Symbol für Warten / Eintreten

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 19058014
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.