EAN
4011334423843
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
12,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    40 mm
Werk­stoff
  • Trans­pa­rent
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Folie bi-color für rundes LED-Signallicht Symbol Nicht stören / Zimmer reinigen

Folie bi-color mit Aufdruck für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar.

Höhe: 40 mm
Breite: 40 mm
Transparent: Nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 19058013
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.