The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker S.1
    • 19050002
    EAN
    4011334172369
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker S.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker B.3
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker B.7
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Q.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Q.3
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Q.7
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker K.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker K.5
    • Mehr sehen

    Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring weiß, glänzend 19050002

    Preis
    4,20 €
    / Stück *
    4,20 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WDA8100WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring weiß, glänzend

    19050002

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Adap­ter- / Zwischen­ring 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Adap­ter- / Zwischen­ring
    • 11098982

      Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

      1,76 €  / Stück*

    Passend zu

    • 11091606

      Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

      2,50 €  / Stück*
    • 11096084

      Zwischenring für Zentralplatte Q.x alu samt, lackiert

      4,75 €  / Stück*
    • 11096086

      Zwischenring für Zentralplatte Q.x anthrazit, samt

      2,55 €  / Stück*
    • 11096089

      Zwischenring für Zentralplatte Q.x polarweiß, samt

      1,78 €  / Stück*
    • 11098982

      Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

      1,76 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      8 mm
    • Breite
      53 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 1013
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Texte
    • Aufdruck
      Ohne Aufdruck

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 19050002
    PDF
    RoHS Report 19050002
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 19050002 | Hager Deutschland

      Produktbild 19050002

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 19050002 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 19050002

      Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring weiß, glänzend

      PDF
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      6710091404 - Blindverschluss mit Zentralstück B.7 alu, matt
      6710091404
      Blindverschluss mit Zentralstück B.7 alu, matt
      Preis
      19,20 €
      / Stück *
      19,20 €
      / Stück *
    • 2
      6710091909 - Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      6710091909
      Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      12,40 €
      / Stück *
      12,40 €
      / Stück *
    • 3
      6710098989 - Berker Blindverschluss mit Zentralstück Serie S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      6710098989
      Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      Preis
      12,40 €
      / Stück *
      12,40 €
      / Stück *
    • 4
      6710091606 - Blindverschluss mit Zentralstück B.3/B.7 anthrazit, matt
      6710091606
      Blindverschluss mit Zentralstück B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      15,00 €
      / Stück *
      15,00 €
      / Stück *
    • 5
      11091616 - Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      11091616
      Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      2,50 €
      / Stück *
      2,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring weiß, glänzend

    Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring.

    Höhe: 8 mm
    Breite: 53 mm
    Farbe: Weiß
    Glanzgrad: Glänzend
    Transparent: Nein
    Werkstoff: Thermoplast

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 19050002
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG