The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 1903300
    EAN
    4250111803236
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    NSR-300 IP Netzwerkrelais REG lichtgrau 1903300

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NSR-300 IP Netzwerkrelais REG lichtgrau

    1903300

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Netz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Netz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2314150

      NGV-500 Netzgerät 28 VDC/1, 07 A REG 2-Draht-Video

      239,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      6
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Betriebss­pan­nung über Netz­gerät
      9 - 30 V
    Konnek­ti­vität
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­pro­to­koll
      TCP/IP
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Schalten

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 1903300
    PDF
    RoHS Report 1903300
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1903300 | Hager Deutschland

      Produktbild 1903300

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1903300 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1903300

      NSR-300 IP Netzwerkrelais REG lichtgrau

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Installationsanleitung für 1513010, 1903200, 5813010 - ELCOM Module (DE-EN-FR, Stand: 05.2015) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für 1513010, 1903200, 5813010 - ELCOM Module (DE-EN-FR, Stand: 05.2015)

      IP Easy-Installation Guide 2015

      PDF
      5,79 MB
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1903300 - NSR-300 IP Netzwerk-Relais 8fach REG (DE-EN, Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 1903300 - NSR-300 IP Netzwerk-Relais 8fach REG (DE-EN, Stand: 11.2016)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2014-11-16

      PDF
      2,06 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1903300 - NSR-300 IP Netzwerk Relais Version 2.0 (DE, Stand: 08.2015) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 1903300 - NSR-300 IP Netzwerk Relais Version 2.0 (DE, Stand: 08.2015)

      Montageanleitung de-DE 2015-08-03

      PDF
      705,27 kB
      Bild Montageanleitung für - IP easy Installation (DE-EN-FR, Stand: 08.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für - IP easy Installation (DE-EN-FR, Stand: 08.2015)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2015-08-03

      PDF
      4,32 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG