The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 1832403

BVF-240WS Innenstation Video Komfort AP 6D-Video weiß 1832403

EAN
4250111814065
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

BVF-240WS Innenstation Video Komfort AP 6D-Video weiß

1832403

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör
  • 2301300

    TKU-UNI Tischkonsole Universal Edelstahl/Glas

    167,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Kunststoff, Ther­mo­plast
Abmes­sungen
  • Höhe
    196 mm
  • Breite
    96 mm
  • Tiefe
    20 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 60 °C
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    17 - 22 V
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme während des Betriebs
    180 mA
Bild­schirm
  • Mit Touch Screen
    Nein
Texte
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage, Montage in Gehäuse AP oder UP
  • Anschluss
    Anschluss für Etagen­ruf­taster, Anschluss für inte­grierten Relais­kon­takt 24 V/1 A, Anschluss für opti­o­nale Zusatz­spei­sung
Funk­ti­onen
  • Lautstär­ke­re­ge­lung
    Ja
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Zubehör
  • Zusatz­gerät anreihbar
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration 1832403
PDF
RoHS Report 1832403
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1832403 | Hager Deutschland

    Produktbild 1832403

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 1832403 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 1832403

    BVF-240WS Innenstation Video Komfort AP 6D-Video weiß

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für 1832102, 1835102 - BVF-210SW Innenstation Video Standard/Komfort AP (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für 1832102, 1835102 - BVF-210SW Innenstation Video Standard/Komfort AP (DE, Stand: 02.2013)

    Montageanleitung de-DE 2013-02-20

    PDF
    584,07 kB
    Bild Installationsanleitung für 1712402, 1832102 - Innenstation Audio/Video AP (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für 1712402, 1832102 - Innenstation Audio/Video AP (DE, Stand: 02.2013)

    Montageanleitung de-DE 2013-02-05

    PDF
    357,61 kB
  • Handbuch

    Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

    Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

    (14DE0040)

    PDF
    4,37 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild 310.10-2021_CE_ELC1832402_ELC1832403_Elcom | Hager Deutschland

    310.10-2021_CE_ELC1832402_ELC1832403_Elcom

    Konformitätserklärung International 2021-10-15

    PDF
    269,68 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG