The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 1832402

BVF-240SW Innenstation Video Komfort AP 6D-Video schwarz 1832402

EAN
4250111814058
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Ähnliche Produkte:

1832403

BVF-240SW Innenstation Video Komfort AP 6D-Video schwarz

1832402

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör
  • 2301300

    TKU-UNI Tischkonsole Universal Edelstahl/Glas

    167,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Kunststoff, Ther­mo­plast
Abmes­sungen
  • Höhe
    196 mm
  • Breite
    96 mm
  • Tiefe
    20 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 60 °C
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    17 - 22 V
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme während des Betriebs
    180 mA
Bild­schirm
  • Mit Touch Screen
    Nein
Texte
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage, Montage in Gehäuse AP oder UP
  • Anschluss
    Anschluss für Etagen­ruf­taster, Anschluss für inte­grierten Relais­kon­takt 24 V/1 A, Anschluss für opti­o­nale Zusatz­spei­sung
Funk­ti­onen
  • Lautstär­ke­re­ge­lung
    Ja
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Zubehör
  • Zusatz­gerät anreihbar
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Elcom REACH declaration 1832402
PDF
Elcom RoHS Report 1832402
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1832402 | Hager Deutschland

    Produktbild 1832402

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 1832402 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 1832402

    BVF-240SW Innenstation Video Komfort AP 6D-Video schwarz

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für 1832102, 1835102 - BVF-210SW Innenstation Video Standard/Komfort AP (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für 1832102, 1835102 - BVF-210SW Innenstation Video Standard/Komfort AP (DE, Stand: 02.2013)

    Montageanleitung de-DE 2013-02-20

    PDF
    584,07 kB
    Bild Installationsanleitung für 1712402, 1832102 - Innenstation Audio/Video AP (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für 1712402, 1832102 - Innenstation Audio/Video AP (DE, Stand: 02.2013)

    Montageanleitung de-DE 2013-02-05

    PDF
    357,61 kB
  • Handbuch

    Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

    Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

    (14DE0040)

    PDF
    4,37 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild 310.10-2021_CE_ELC1832402_ELC1832403_Elcom | Hager Deutschland

    310.10-2021_CE_ELC1832402_ELC1832403_Elcom

    Konformitätserklärung International 2021-10-15

    PDF
    269,68 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

BVF-240SW Innenstation Video Komfort AP 6D-Video schwarz

Video-Innenstation-Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 6Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. Bild-Einstellregler für Helligkeit, Kontrast und Farbe. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht und Rufton-Absteller. LED-Statusanzeige für Ruf- und Sprechbetrieb. 16 harmonische Ruftöne einstellbar, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür- Etagen oder Internruf, Rufton-Lautstärke in 3 Stufen einstellbar, Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar. Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. Sonderfunktionen: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstationen und Parallelruffunktion. Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert, Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion und Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

Farbe: Schwarz
Werkstoff: Kunststoff
Thermoplast
Höhe: 196 mm
Breite: 96 mm
Tiefe: 20 mm
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
Betriebsspannung über Bus: 17 - 22 V
Stromaufnahme während des Betriebs: 180 mA

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1832402
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG