BFT-240SW Innenstation Audio Komfort AP i2Audio schwarz 1712402

EAN
4250111813976
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Preis
139,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Werk­stoff
    Kunststoff, Ther­mo­plast
Abmes­sungen
  • Breite
    96 mm
  • Höhe
    196 mm
  • Tiefe
    20 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 40 °C
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    17 - 22 V
Texte
  • Monta­geart
    Flache Aufputz-­Mon­tage oder Auf Einbau­dose, Für senk­rechte Montage
  • Anschluss
    Anschluss für Etagen­ruf­taster, Anschluss für inte­grierten Relais­kon­takt 24 V/1 A, Anschluss für opti­o­nale Zusatz­spei­sung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1712402 | Hager Deutschland

    Produktbild 1712402

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für 1712402, 1715402 - Innenstation Audio Komfort AP i2Audio/Innenstion Audio Komfort AP 2D-Video (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für 1712402, 1715402 - Innenstation Audio Komfort AP i2Audio/Innenstion Audio Komfort AP 2D-Video (DE, Stand: 02.2013)

    Montageanleitung de-DE 2013-02-04

    PDF
    549,16 kB
    Bild Installationsanleitung für 1712402, 1832102 - Innenstation Audio/Video AP (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für 1712402, 1832102 - Innenstation Audio/Video AP (DE, Stand: 02.2013)

    Montageanleitung de-DE 2013-02-05

    PDF
    357,61 kB
    Bild Montageanleitung de-DE 2023-08-22 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-DE 2023-08-22

    PDF
    5,35 MB
    Bild Montageanleitung en-GB 2023-08-24 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2023-08-24

    PDF
    5,35 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - i2-Audio | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - i2-Audio

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    694,59 kB
  • Handbuch

    Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

    Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

    Handbuch de-DE 2014-02-14

    PDF
    4,37 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15

    PDF
    264,50 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

BFT-240SW Innenstation Audio Komfort AP i2Audio schwarz

Audio Innenstation Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. 4 Sonderfunktionen programmierbar: z.B. manuelle Einschaltung Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation(en), Parallelruffunktion (Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion, Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

Farbe: Schwarz
Werkstoff: Kunststoff
Thermoplast
Breite: 96 mm
Höhe: 196 mm
Tiefe: 20 mm
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
Betriebsspannung über Bus: 17 - 22 V

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1712402
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.