![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
BHT-280 Innenstation Audio mit Hörer Komfort AP i2Audio weiß 1702800
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Tischkonsole und Befestigungszubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbeVerkehrsweiß
-
WerkstoffKunststoff
-
Breite100 mm
-
Höhe192 mm
-
Tiefe50 mm
-
Betriebstemperatur5 - 40 °C
-
Betriebsspannung über Bus24 - 24 V
-
MontageartAufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
-
AnschlussAnschluss für Etagenruftaster, Anschluss für integrierten Relaiskontakt 24 V/1 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1702800
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - i2-Audio
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF694,59 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL
Ausschreibungstext
Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Bestehend aus einem Innenstation mit Hörer für die Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff und komfortable Magnet-Hörerhalterung mit Reed-Kontakt. 8 beleuchtete Funktionstasten, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar. 4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller; Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. Sonderfunktionen: Internruf, Parallelruf, Portamat, Türöffner Steuerung und Schaltfunktion. 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne wählbar. Freie Zuordnung der Ruftöne zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf. Elektronische Einstellung der Rufton-Lautstärke, Rufton-Absteller mit Kontrollanzeige, optische Zustandsanzeige, Anklopfen bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten Bis zu 3 Innenstationen sind im Parallelbetrieb möglich. Etagenrufweiterleitung über den i2BUS an die parallelen Innenstationen. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.
Farbe: Verkehrsweiß
Werkstoff: Kunststoff
Breite: 100 mm
Höhe: 192 mm
Tiefe: 50 mm
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
Betriebsspannung über Bus: 24 - 24 V
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1702800
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266757/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_E_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.