The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 168578

Crystal Ball TS Crystal Ball Spiegelglas, klar 168578

EAN
4011334302667
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Crystal Ball TS Crystal Ball Spiegelglas, klar

168578

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
TXA114
TXA114
Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA
290,96 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
1870
1870
Einbaudose 2fach TS Sensor orange, matt
11,50 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
TGA200
TGA200
Spannungsversorgung 24 V DC 1A
186,60 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    160 mm
  • Breite
    86 mm
  • Tiefe
    5 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    1
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Glas
  • Glanz­grad
    Glän­zend
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Texte
  • Monta­geart
    Mit Demon­ta­ge­werk­zeug

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 168578
PDF
Berker RoHS Report 168578
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 168578 | Hager Deutschland

    Produktbild 168578

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 168578 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 168578

    Crystal Ball TS Crystal Ball Spiegelglas, klar

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 168578 - Crystal Ball (DE, Stand: 08.2007) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 168578 - Crystal Ball (DE, Stand: 08.2007)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    244,11 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Crystal Ball TS Crystal Ball Spiegelglas, klar

Crystal Ball, Spiegelglas, klar, Bedienung von Beleuchtungen durch leichte Berührung des Crystal Ball, separate Spannungsversorgung erforderlich, mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung, mit Demontagewerkzeug, mit Swarovski-Kristall, Schließer, mit Schraubklemmen, zur Montage in Einbaudose 2-fach für Glas-Sensor, Anschluss an KNX/EIB Berker Universalschnittstelle 2-fach Komfort Up, Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX/EIB Spannungsversorgung möglich, Anschluss an den Berker Funkbus Funk-Tasterschnittstelle.

Montage auf: Unterputz
Mit Raumthermostat: Nein
Höhe: 160 mm
Breite: 86 mm
Tiefe: 5 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 1
Mit LED Anzeige: Nein
Werkstoff: Glas
Glanzgrad: Glänzend
Mit Beschriftungsfeld: Nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 168578
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG