Wippe mit Aufdr Symbol Pfeile Q.x ant • 16206076 | Berker
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Funk­tion
  • Jalou­sie­steu­e­rung
  • Jalou­sie-­Schal­ter/-taster und Abde­ckungen
  • 16206076

Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.x anthrazit, samt

16206076

  • Gerä­te­einbau Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3
  • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.1
  • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.3
  • Jalou­sie-­Schal­ter/-taster und Abde­ckungen

Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.x anthrazit, samt 16206076

EAN
4011334379874
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B030
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Berker Konfigurator
Preis
6,20 €
/ Stück *
6,20 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Zubehör
  • 10107100

    Dichtungsset für Wippschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent

    5,50 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt, Lackiert
Texte
  • Aufdruck
    Mit Aufdruck Symbol Pfeile
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker Q.x

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 16206076 | Hager Deutschland

    Produktbild 16206076

  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild DC22-1025 | Hager Deutschland

    DC22-1025

    Konformitätserklärung International 2022-09-27

    PDF
    222,97 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    10116096 - Berker Rahmen 1-fach Serie Q.3 anthrazit, samt
    10116096
    Rahmen 1fach Q.3 anthrazit, samt
    Preis
    7,50 €
    / Stück *
    7,50 €
    / Stück *
  • 2
    10116099 - Abdeckrahmen 1-fach Q.3 polarweiß, samt
    10116099
    Rahmen 1fach Q.3 polarweiß, samt
    Preis
    7,30 €
    / Stück *
    7,30 €
    / Stück *
  • 3
    10126096 - Berker Rahmen 2-fach Serie Q.3 anthrazit, samt
    10126096
    Rahmen 2fach Q.3 anthrazit, samt
    Preis
    11,00 €
    / Stück *
    11,00 €
    / Stück *
  • 4
    10126099 - Abdeckrahmen 2-fach Q.3 polarweiß, samt
    10126099
    Rahmen 2fach Q.3 polarweiß, samt
    Preis
    9,80 €
    / Stück *
    9,80 €
    / Stück *
  • 5
    10136096 - Berker Rahmen 3-fach Serie Q.3 anthrazit, samt
    10136096
    Rahmen 3fach Q.3 anthrazit, samt
    Preis
    19,10 €
    / Stück *
    19,10 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.x anthrazit, samt

Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Farbe: Anthrazit
Glanzgrad: Samt
Oberfläche: Unbehandelt
Lackiert
Werkstoff: Duroplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16206076
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG