The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 1506320

FPE-200 Fingerabdruck Lese-/Steuergerät EB/REG Edelstahl/lichtgrau 1506320

EAN
4250111830164
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

FPE-200 Fingerabdruck Lese-/Steuergerät EB/REG Edelstahl/lichtgrau

1506320

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
ST320
ST320
Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
81,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl gleich­zeitig gültiger Zutritts-Ids
    99
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung bei AC 50 Hz
    8 - 24 V
  • Betriebss­pan­nung bei AC 60 Hz
    8 - 24 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 70 °C

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1506320 | Hager Deutschland

    Produktbild 1506320

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 1506320 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 1506320

    FPE-200 Fingerabdruck Lese-/Steuergerät EB/REG Edelstahl/lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1506320-5810920 - Fingerabdruck-Leser Modul (DE, 2019-09) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1506320-5810920 - Fingerabdruck-Leser Modul (DE, 2019-09)

    Montageanleitung de-DE 2019-09-18

    PDF
    4,21 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1506320-5810920 - Fingerabdruck-Leser Modul (EN, 2019-09) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1506320-5810920 - Fingerabdruck-Leser Modul (EN, 2019-09)

    Montageanleitung en-GB 2019-09-18

    PDF
    4,19 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15

    PDF
    207,11 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG