The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 1506200

KPR-200 Transponder Leser EB schwarz 1506200

EAN
4250111820929
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

KPR-200 Transponder Leser EB schwarz

1506200

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
ST320
ST320
Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
81,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
1506213
1506213
KPC-003 Transponder Card 3 Stück weiß
62,30 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
1506223
1506223
KPA-003 Transponder Schlüsselanhänger 3 Stück schwarz
74,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    105 mm
  • Breite
    85 mm
  • Tiefe
    29 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Werk­stoff
    Edelstahl
Ausstat­tung
  • Anzahl gleich­zeitig gültiger Zutritts-Ids
    200
  • Berüh­rungslos
    Ja
  • Stan­d-a­lone
    Ja
  • Wechs­ler­kon­takt poten­zi­a­l­frei
    Max. 24V/1A
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung DC
    12 - 24 V
  • Betriebss­pan­nung bei AC 50 Hz
    12 - 15 V
  • Betriebss­pan­nung bei AC 60 Hz
    12 - 15 V
Texte
  • Anschluss
    Poten­zi­a­l­freier Wechs­ler­kon­takt 24 V/1 A
  • Grund­funk­ti­onen
    Zugangs­kon­trolle über RFID-Trans­ponder, Selek­tives Löschen einzelner Ausweise, Stan­da­lo­ne-­Be­trieb ohne weitere Steu­e­r­einheit, Spei­cher­platz für bis zu 200 Auswei­se/Trans­ponder
  • Lese­einheit
    Aufge­zo­genes "Funk-Sch­lüs­sel" Symbol, Hinter flächen­bün­di­ger, schwarz bezo­gener Acryl­glas-­Scheibe, 2-stel­liges LED-­Dis­play für Anzeige des akti­vierten Spei­cher­platzes
  • Monta­geart
    Zum Einbau in vorbe­rei­tete Eingangs­austat­tungen, Verschrau­bung über Befes­ti­gungs­lö­cher
  • Span­nung
    Ohne PoE Versor­gung
Leis­tung
  • Strom­auf­nahme
    200 mA
Funk­ti­onen
  • Zutritts­kon­trollsystem
    Trans­pon­der­leser
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Konnek­ti­vität
  • Vernetzbar
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Elcom REACH declaration 1506200
PDF
Elcom RoHS Report 1506200
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1506200 | Hager Deutschland

    Produktbild 1506200

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 1506200 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 1506200

    KPR-200 Transponder Leser EB schwarz

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1506200 - Keypass (DE, Stand: 01.2011) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1506200 - Keypass (DE, Stand: 01.2011)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    701,03 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG