The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 1506004

CLE-200 Codeschloss EB Edelstahl 1506004

EAN
4250111830126
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

CLE-200 Codeschloss EB Edelstahl

1506004

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
ST320
ST320
Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
81,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    109 mm
  • Breite
    87 mm
  • Tiefe
    25 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Werk­stoff
    Edelstahl
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung bei AC 50 Hz
    12 - 12 V
  • Betriebss­pan­nung bei AC 60 Hz
    12 - 12 V
Leis­tung
  • Strom­auf­nahme
    70 mA
Ausstat­tung
  • Anzahl gleich­zeitig gültiger Zutritts-Ids
    2
Texte
  • Anschluss
    2x poten­zi­a­l­freie Schalt­kon­takte 24 V/1 A
  • Grund­funk­ti­onen
    Sperre für 60 Sekunden nach 5-ma­liger Falschein­gabe, Zugangs­kon­trolle über Zahlen­kom­bi­na­tion, Stan­da­lo­ne-­Be­trieb ohne weitere Steu­e­r­einheit, Indi­vi­du­elle 1- bis 8-stel­lige Codes program­mierbar
  • Monta­geart
    Zum Einbau in vorbe­rei­tete Eingangs­austat­tungen, Verschrau­bung über Befes­ti­gungs­lö­cher
  • Span­nung
    Ohne PoE Versor­gung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Elcom REACH declaration 1506004
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1506004 | Hager Deutschland

    Produktbild 1506004

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 1506004 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 1506004

    CLE-200 Codeschloss EB Edelstahl

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Betriebsanleitung für 1002211, 1506004 - Codeschloss (DE, Stand: 07.2005) | Hager Deutschland

    Betriebsanleitung für 1002211, 1506004 - Codeschloss (DE, Stand: 07.2005)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    48,95 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15

    PDF
    204,94 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG