The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 147409
    EAN
    4011334195078
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010

    Zentralplatte für 6-polige Steckdose Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 147409

    Preis
    8,00 €
    / Stück *
    8,00 €
    / Stück *
    Passende Hersteller: Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 90 / clino phon 95 71008C clino opt 99 71008C3 6-polige Steckdosen Hirschmann: Medu 600 GSK
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralplatte für 6-polige Steckdose Zentralplattensystem polarweiß, glänzend

    147409

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    11098989
    11098989
    Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
    1,76 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    11087009
    11087009
    Zwischenring für Zentralplatte K.1 polarweiß, glänzend
    3,25 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Adap­ter- / Zwischen­ring 35 Produkte verfügbar
    • Beschrif­tungs­feld 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Adap­ter- / Zwischen­ring
    • Beschrif­tungs­feld
    • WAF7091C08

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, gold, metallisch

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7098WG

      Zwischenring für Zentralplatte 51 x 51 mm, A.x/C.x, lichtweiß glänzend

      1,80 €  / Stück*
    • WAF7091C01

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, sand, matt

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7091C02

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, hazel, matt

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7091C03

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, turf, matt

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7091C04

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, aloe, matt

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7091C05

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, carmin, halbglänzend

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7091C06

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, ocean, halbglänzend

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7091C07

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, jade, halbglänzend

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7091WM

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, lichtweiß matt

      1,76 €  / Stück*
    • WAF7091C09

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, azure, matt

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7091C10

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, forest, matt

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7091C11

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, shell, matt

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7091C12

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, petal, matt

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7091C13

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, canyon, matt

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7091C14

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, cobalt, matt

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7091C15

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, pebble, matt

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7091C16

      Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, saffron, matt

      5,50 €  / Stück*
    • WAF7074TA

      Zwischenring für Zentralplatte 51 x 51 mm, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert

      2,50 €  / Stück*
    • WAF7073BG

      Zwischenring für Zentralstück/-platte 50 x 50 mm, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend

      1,76 €  / Stück*
    • WDA8100WG

      Beschriftungsfeld für den Zwischenring, lichtweiß glänzend

      4,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 147409
    PDF
    RoHS Report 147409
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 147409 | Hager Deutschland

      Produktbild 147409

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 147409 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 147409

      Zentralplatte für 6-polige Steckdose Zentralplattensystem polarweiß, glänzend

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-09-29 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-29

      PDF
      364,92 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG