EAN
4011334226925
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
10,20 €
/ Stück *
Passende Hersteller: Rundsteckverbinder Cannon Deltron Farnell Hirose Monacor Neutrik RS Components

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
11098982
11098982
Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
1,61 €/ Stück

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    XLR
Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
  • Höhe
    71 mm
  • Tiefe
    10 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • RAL Nummer
    1013
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Beschrif­tungs­feld einrastbar in passenden Zwischen­ring
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie weiß, glänzend

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring.

Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker K.1
Berker K.5
Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Berker S.1
Anschluss-/Steckertyp: XLR
Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 10 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Weiß
RAL Nummer: 1013
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 141202
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.