The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 13240001
    EAN
    4011334175155
    Marke
    Berker
    VPE
    2 Stück

    Rahmen 2fach senkrecht Arsys hellbronze, Metall 13240001

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
    Nach einer langen Auslaufphase ist das Schalterprogramm Arsys nicht mehr verfügbar. Rechteckige Nachfolge-Schalterprogramme im gleichen Format sind K.1 in Kunststoff in den Farben polarweiß glänzend und anthrazit matt oder K.5 in den Ausführungen Edelstahl mattiert und Aluminium eloxiert.
    Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rahmen 2fach senkrecht Arsys hellbronze, Metall

    13240001

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häu­se/-rahmen 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häu­se/-rahmen
    • 10300069

      Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzend

      20,40 €  / Stück*
    • 10300062

      Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör rot, glänzend

      30,10 €  / Stück*
    • 10309004

      Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert

      31,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl der Einsätze
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Hell­bronze
    • RAL Nummer
      3012
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      151,50 mm
    • Breite
      80,50 mm
    • Tiefe
      9,50 mm
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Senk­recht
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 13240001
    PDF
    RoHS Report 13240001
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 13240001 | Hager Deutschland

      Produktbild 13240001

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 13240001 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 13240001

      Rahmen 2fach senkrecht Arsys hellbronze, Metall

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Berker Reinigungs- und Pflegehinweise | Hager Deutschland

      Berker Reinigungs- und Pflegehinweise

      Produktanhang de-DE 2007-09-17

      PDF
      91,26 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG