The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Q.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1
    • 11840001
    EAN
    4011334175322
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.3
    • Mehr sehen

    Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys hellbronze, Metall 11840001

    Preis
    14,70 €
    / Stück *
    14,70 €
    / Stück *
    Nach einer langen Auslaufphase ist das Schalterprogramm Arsys nicht mehr verfügbar. Rechteckige Nachfolge-Schalterprogramme im gleichen Format sind K.1 in Kunststoff in den Farben polarweiß glänzend und anthrazit matt oder K.5 in den Ausführungen Edelstahl mattiert und Aluminium eloxiert.
    Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys hellbronze, Metall

    11840001

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDF48001
    WDF48001
    Lautsprecher-Steckdose High End, Modul-Einsatz UP
    58,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WDF48001

      Lautsprecher-Steckdose High End, Modul-Einsatz UP

      58,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Lautspre­cher­an­schluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Hell­bronze
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 11840001
    PDF
    RoHS Report 11840001
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 11840001 | Hager Deutschland

      Produktbild 11840001

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 11840001 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 11840001

      Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys hellbronze, Metall

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDF41083 - UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
      WDF41083
      UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
      Preis
      26,60 €
      / Stück *
      26,60 €
      / Stück *
    • 2
      WDF41073 - UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
      WDF41073
      UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
      Preis
      23,90 €
      / Stück *
      23,90 €
      / Stück *
    • 3
      WDF41076 - UAE-Steckdose, Netzwerkdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze
      WDF41076
      UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsatz UP
      Preis
      33,70 €
      / Stück *
      33,70 €
      / Stück *
    • 4
      WDF410766 - UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
      WDF410766
      UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
      Preis
      32,30 €
      / Stück *
      32,30 €
      / Stück *
    • 5
      WDF410863 - Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Modul-Einsatz UP
      WDF410863
      Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Modul-Einsatz UP
      Preis
      38,70 €
      / Stück *
      38,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Arsys hellbronze, Metall

    Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz mit Schriftfeld, 1 Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei.

    Anschluss-/Steckertyp: Lautsprecheranschluss
    Farbe: Hellbronze
    RAL Nummer: 3012
    Halogenfrei: Ja
    Werkstoff: Aluminium
    Oberfläche: Lackiert
    Höhe: 55 mm
    Breite: 70 mm
    Tiefe: 20 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 11840001
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG