Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert 11827004
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 26 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypModular Buchse
-
Anzahl der Anschlüsse2
-
FarbeEdelstahl
-
RAL NummerÄhnlich zu RAL 9022
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffEdelstahl, Thermoplast
-
OberflächeLackiert
-
Höhe55,50 mm
-
Breite70,50 mm
-
Tiefe14 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Anzahl Module2
-
Zugehörige SystemeK.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 11827004
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 11827004
Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert
PDF -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
55_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Ausschreibungstext
Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen Aufnahmen 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Farbe: Edelstahl
RAL Nummer: 9022
Werkstoff: Edelstahl
Thermoplast
Oberfläche: Lackiert
Höhe: 55,50 mm
Breite: 70,50 mm
Tiefe: 14 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Beschriftung: Mit Beschriftungsfeld
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 11827004
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.