The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Raum­tem­pe­ra­tur­regler HLK
    • 11087006
    EAN
    4011334298564
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker K.1
    • Raum­tem­pe­ra­tur­regler HLK
    • Mehr sehen

    Zwischenring für Zentralplatte K.1 anthrazit, matt 11087006

    Preis
    3,45 €
    / Stück *
    3,45 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAF7074AT
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zwischenring für Zentralplatte K.1 anthrazit, matt

    11087006

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7021
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      56 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      7 mm
    • Zuge­hö­rige Systeme
      K.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11087006
    PDF
    Berker RoHS Report 11087006
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 11087006 | Hager Deutschland

      Produktbild 11087006

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 11087006 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 11087006

      Zwischenring für Zentralplatte K.1 anthrazit, matt

      PDF
    • Produktinformation

      Bild Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration: | Hager Deutschland

      Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:

      die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)

      PDF
      2,94 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      6710457009 - Blindverschluss mit Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend
      6710457009
      Blindverschluss mit Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      14,30 €
      / Stück *
      14,30 €
      / Stück *
    • 2
      11087109 - Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 polarweiß, glänzend
      11087109
      Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      3,25 €
      / Stück *
      3,25 €
      / Stück *
    • 3
      6710457006 - Blindverschluss mit Zentralstück K.1 anthrazit, matt
      6710457006
      Blindverschluss mit Zentralstück K.1 anthrazit, matt
      Preis
      15,10 €
      / Stück *
      15,10 €
      / Stück *
    • 4
      11087106 - Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 anthrazit, matt
      11087106
      Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 anthrazit, matt
      Preis
      3,45 €
      / Stück *
      3,45 €
      / Stück *
    • 5
      10457009 - Blindverschluss mit Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend
      10457009
      Blindverschluss mit Zentralstück K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      14,30 €
      / Stück *
      14,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zwischenring für Zentralplatte K.1 anthrazit, matt

    Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke, Beschriftungsfeld einrastbar. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Farbe: Anthrazit
    RAL Nummer: 7021
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Lackiert
    Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 11087006
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG