The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Berker K.5
  • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker K.5
  • 10437003
  • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker K.5

Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 Alu 10437003

EAN
4011334377467
Marke
Berker
VPE
5 Stück
Preisgruppe
B050
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Berker Konfigurator
Preis
43,80 €
/ Stück *
43,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 Alu

10437003

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Steck­dose 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 4 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Steck­dose
  • 47357003

    Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu

    23,80 €  / Stück*

Passend zu

  • 13737003

    Rahmen 3fach waagerecht, K.5, Alu, Aluminium eloxiert

    44,50 €  / Stück*
  • 13337003

    Rahmen 3fach senkrecht, K.5, Alu, Aluminium eloxiert

    44,50 €  / Stück*
  • 13737004

    Rahmen 3fach waagerecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert

    44,50 €  / Stück*
  • 13337004

    Rahmen 3fach senkrecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert

    44,50 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt, Lackiert
Abmes­sungen
  • Höhe
    88,50 mm
  • Breite
    224 mm
  • Tiefe
    41,50 mm
  • Einbau­tiefe
    36 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Zubehör
  • Mit Rahme­n­ab­de­ckung
    Nein
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Zuge­hö­rige Systeme
    K.x
  • Zuge­hö­rige Serien
    K.5

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Berker REACH declaration 10437003
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 10437003 | Hager Deutschland

    Produktbild 10437003

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 10437003 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 10437003

    Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 Alu

    PDF
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild 036_00064_05_2021 | Hager Deutschland

    036_00064_05_2021

    Konformitätserklärung International 2021-10-04

    PDF
    179,12 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    13337004 - Rahmen 3fach senkrecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert
    13337004
    Rahmen 3fach senkrecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert
    Preis
    44,50 €
    / Stück *
    44,50 €
    / Stück *
  • 2
    13537004 - Rahmen 5fach senkrecht K.5 Edelstahl Rostfrei
    13537004
    Rahmen 5fach senkrecht K.5 Edelstahl Rostfrei
    Preis
    110,50 €
    / Stück *
    110,50 €
    / Stück *
  • 3
    10417004 - Aufputz-Gehäuse 1fach K.5 edelstahl, lackiert
    10417004
    Aufputz-Gehäuse 1fach K.5 edelstahl, lackiert
    Preis
    22,00 €
    / Stück *
    22,00 €
    / Stück *
  • 4
    13237004 - Rahmen 2fach senkrecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert
    13237004
    Rahmen 2fach senkrecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert
    Preis
    29,60 €
    / Stück *
    29,60 €
    / Stück *
  • 5
    10537003 - Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 Alu
    10537003
    Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 Alu
    Preis
    43,80 €
    / Stück *
    43,80 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 Alu

Aufputz-Gehäuse für senkrechte Montage. Mit Leitungs-/Kanaleinführung oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Material: Kunststoff, halogenfrei.

Zugehörige Serien: Berker K.5
Anzahl Module: 3
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Lackiert
Höhe: 88,50 mm
Breite: 224 mm
Tiefe: 41,50 mm
Einbautiefe: 36 mm
Halogenfrei: Nein
Mit Kabeleinführung: Ja
Montage auf: Aufputz
Mit Rahmenabdeckung: Nein
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10437003
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG