The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker K.1
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker K.1
    • 10427006
    EAN
    4011334298779
    Marke
    Berker
    VPE
    5 Stück
    Preisgruppe
    B050
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker K.1

    Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit, matt 10427006

    Preis
    31,60 €
    / Stück *
    31,60 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAD8210AT
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit, matt

    10427006

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Steck­dose 1 Produkte verfügbar
    • Leitungs­ein­füh­rung 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Steck­dose
    • Leitungs­ein­füh­rung
    • 47357006

      Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.1 anthrazit, matt

      14,60 €  / Stück*
    • WTA6200BG

      Rohreinführung für Aufputzgehäuse, schwarz glänzend

      4,25 €  / Stück*
    • WTA6400BG

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, schwarz

      2,30 €  / Stück*

    Passend zu

    • 13237009

      Rahmen 2fach senkrecht, K.1, polarweiß glänzend

      9,70 €  / Stück*
    • 13237006

      Rahmen 2fach senkrecht, K.1, anthrazit matt, lackiert

      12,50 €  / Stück*
    • 13637006

      Rahmen 2fach waagerecht, K.1, anthrazit matt, lackiert

      12,50 €  / Stück*
    • 13637009

      Rahmen 2fach waagerecht, K.1, polarweiß glänzend

      9,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7021
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt, Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      88,50 mm
    • Breite
      153 mm
    • Tiefe
      41,50 mm
    • Einbau­tiefe
      36 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Senk­recht
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Mit Rahme­n­ab­de­ckung
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      K.x
    • Zuge­hö­rige Serien
      K.1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10427006
    PDF
    RoHS Report 10427006
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 10427006 | Hager Deutschland

      Produktbild 10427006

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 10427006 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 10427006

      Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit, matt

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild 036_00064_05_2021 | Hager Deutschland

      036_00064_05_2021

      Konformitätserklärung International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      13637009 - Berker Rahmen 2-fach waagerecht, Serie K.1, polarweiß glänzend
      13637009
      Rahmen 2fach waagerecht, K.1, polarweiß glänzend
      Preis
      9,70 €
      / Stück *
      9,70 €
      / Stück *
    • 2
      13337006 - Rahmen 3fach senkrecht, K.1, anthrazit matt, lackiert
      13337006
      Rahmen 3fach senkrecht, K.1, anthrazit matt, lackiert
      Preis
      19,90 €
      / Stück *
      19,90 €
      / Stück *
    • 3
      13537006 - Rahmen 5fach senkrecht K.1 anthrazit, matt
      13537006
      Rahmen 5fach senkrecht K.1 anthrazit, matt
      Preis
      44,90 €
      / Stück *
      44,90 €
      / Stück *
    • 4
      10417009 - Aufputz-Gehäuse 1fach K.1 polarweiß, glänzend
      10417009
      Aufputz-Gehäuse 1fach K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      19,40 €
      / Stück *
      19,40 €
      / Stück *
    • 5
      13837009 - Rahmen 4fach waagerecht K.1 polarweiß, glänzend
      13837009
      Rahmen 4fach waagerecht K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      23,70 €
      / Stück *
      23,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit, matt

    Aufputz-Gehäuse für senkrechte Montage. Mit Leitungs-/Kanaleinführung oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Material: Kunststoff, halogenfrei.

    Zugehörige Systeme: K.x
    Anzahl Module: 2
    Farbe: Anthrazit
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 7021
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Lackiert
    Höhe: 88,50 mm
    Breite: 153 mm
    Tiefe: 41,50 mm
    Einbautiefe: 36 mm
    Halogenfrei: Nein
    Mit Kabeleinführung: Ja
    Einbau-/Anschlussort: Senkrecht
    Montage auf: Aufputz
    Mit Rahmenabdeckung: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 10427006
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG