The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker K.5
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker K.5
    • 10417004
    EAN
    4011334275671
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B050
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker K.5

    Aufputz-Gehäuse 1fach K.5 edelstahl, lackiert 10417004

    Preis
    23,10 €
    / Stück *
    23,10 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAD8110TA
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufputz-Gehäuse 1fach K.5 edelstahl, lackiert

    10417004

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Steck­dose 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Steck­dose
    • 47357004

      Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Edelstahl Rostfrei

      25,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • 13137003

      Rahmen 1fach, K.5, Alu, Aluminium eloxiert

      19,90 €  / Stück*
    • 13137004

      Rahmen 1fach, K.5, Edelstahl, Metall mattiert

      19,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9022
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Edelstahl, Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt, Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      82 mm
    • Breite
      88,50 mm
    • Tiefe
      41,50 mm
    • Einbau­tiefe
      36 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Mit Rahme­n­ab­de­ckung
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      K.x
    • Zuge­hö­rige Serien
      K.5

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 10417004
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 10417004 | Hager Deutschland

      Produktbild 10417004

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 10417004 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 10417004

      Aufputz-Gehäuse 1fach K.5 edelstahl, lackiert

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild 036_00064_05_2021 | Hager Deutschland

      036_00064_05_2021

      Konformitätserklärung International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      10427003 - Aufputz-Gehäuse 2fach K.5 Alu
      10427003
      Aufputz-Gehäuse 2fach K.5 Alu
      Preis
      33,30 €
      / Stück *
      33,30 €
      / Stück *
    • 2
      13437003 - Rahmen 4fach senkrecht K.5 Alu
      13437003
      Rahmen 4fach senkrecht K.5 Alu
      Preis
      74,00 €
      / Stück *
      74,00 €
      / Stück *
    • 3
      13937003 - Rahmen 5fach waagerecht K.5 Alu
      13937003
      Rahmen 5fach waagerecht K.5 Alu
      Preis
      115,90 €
      / Stück *
      115,90 €
      / Stück *
    • 4
      10437004 - Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 edelstahl, lackiert
      10437004
      Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 edelstahl, lackiert
      Preis
      46,00 €
      / Stück *
      46,00 €
      / Stück *
    • 5
      10527003 - Aufputz-Gehäuse 2fach K.5 Alu
      10527003
      Aufputz-Gehäuse 2fach K.5 Alu
      Preis
      33,30 €
      / Stück *
      33,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Aufputz-Gehäuse 1fach K.5 edelstahl, lackiert

    Aufputz-Gehäuse für senkrechte Montage. Mit Leitungs-/Kanaleinführung oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Material: Kunststoff, halogenfrei.

    Zugehörige Serien: K.5
    Anzahl Module: 0
    Farbe: Edelstahl
    RAL Nummer: 9022
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Edelstahl
    Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Lackiert
    Höhe: 82 mm
    Breite: 88,50 mm
    Tiefe: 41,50 mm
    Einbautiefe: 36 mm
    Halogenfrei: Nein
    Mit Kabeleinführung: Ja
    Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
    Senkrecht
    Montage auf: Aufputz
    Mit Rahmenabdeckung: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 10417004
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG