The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Q.1
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker Q.1
    • 102122
    EAN
    4011334002659
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B050
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Berker Konfigurator
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker Q.1

    Selbstverlöschende Bodenplatte 2fach Aufputz, Zubehör weiß 102122

    Preis
    7,31 €
    / Stück *
    7,31 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Selbstverlöschende Bodenplatte 2fach Aufputz, Zubehör weiß

    102122

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    10309004
    10309004
    Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert
    31,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 10300069

      Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzend

      20,40 €  / Stück*
    • 10306086

      Aufputz-Rahmen 2fach Q.1 anthrazit samt, lackiert

      30,10 €  / Stück*
    • 10300062

      Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör rot, glänzend

      30,10 €  / Stück*
    • 10309004

      Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert

      31,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      153 mm
    • Höhe
      82 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­platte für Aufputzin­stal­la­tion
      2
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      1013
    • Glanz­grad
      Matt
    Texte
    • Aufdruck
      Mit Aufdruck
    • Monta­geart
      Zur Montage Auf entflamm­barem Unter­grund geeignet

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2026-02-10
    PDF
    37,33 MB
    Berker REACH declaration 102122
    PDF
    Berker RoHS Report 102122
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 102122 | Hager Deutschland

      Produktbild 102122

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 102122 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 102122

      Selbstverlöschende Bodenplatte 2fach Aufputz, Zubehör weiß

      PDF
    • Tools

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of conformity

      dc24-1029

      PDF
      264,44 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      10236019 - Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 polarweiß, samt
      10236019
      Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 polarweiß, samt
      Preis
      30,50 €
      / Stück *
      30,50 €
      / Stück *
    • 2
      10306086 - Aufputz-Rahmen 2fach Q.1 anthrazit samt, lackiert
      10306086
      Aufputz-Rahmen 2fach Q.1 anthrazit samt, lackiert
      Preis
      30,10 €
      / Stück *
      30,10 €
      / Stück *
    • 3
      10300062 - Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör rot, glänzend
      10300062
      Aufputz-Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör rot, glänzend
      Preis
      30,10 €
      / Stück *
      30,10 €
      / Stück *
    • 4
      102112 - Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Aufputz, Zubehör weiß
      102112
      Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Aufputz, Zubehör weiß
      Preis
      3,80 €
      / Stück *
      3,80 €
      / Stück *
    • 5
      10310069 - Aufputz-Rahmen 3fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzend
      10310069
      Aufputz-Rahmen 3fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzend
      Preis
      33,00 €
      / Stück *
      33,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Selbstverlöschende Bodenplatte 2fach Aufputz, Zubehör weiß

    Selbstverlöschende Bodenplatte 2-fach mit Aufdruck. Für Aufputz-Rahmen 2-fach. Für die Montage auf entflammbarem Untergrund.

    Breite: 153 mm
    Höhe: 82 mm
    Bodenplatte für Aufputzinstallation: 2
    Einbau-/Anschlussort: Horizontal
    Vertikal
    Werkstoff: Duroplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Farbe: Weiß
    RAL Nummer: 1013
    Glanzgrad: Matt

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 102122
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG