The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker S.1
    • 10191606
    EAN
    4011334220213
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker S.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.3
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.7
    • A.1 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • A.8 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • C.1 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • C.8 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • Mehr sehen

    Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 10191606

    Preis
    9,90 €
    / Stück *
    9,90 €
    / Stück *
    Passende Hersteller: VDo-Anschlussdosen Komos Rutenbeck Telena

    Ähnliche Produkte:

    WAF4400AT
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

    10191606

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDF4400
    WDF4400
    Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Modul-Einsatz UP
    11,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4411
    WDF4411
    Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP
    11,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 210 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 10159909

      Rahmen 5fach S.1 polarweiß, matt

      27,10 €  / Stück*
    • 10123001

      Rahmen 2fach B.3 Alu, braun/anthrazit

      49,90 €  / Stück*
    • 10113904

      Rahmen 1fach, B.3, Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert

      27,40 €  / Stück*
    • 10113046

      Rahmen 1fach B.3 Alu, gold/polarweiß

      27,40 €  / Stück*
    • 10113025

      Rahmen 1fach B.3 Alu, schwarz/polarweiß

      27,40 €  / Stück*
    • 10113022

      Rahmen 1fach B.3 Alu, rot/polarweiß

      27,40 €  / Stück*
    • 10113021

      Rahmen 1fach B.3 Alu, braun/polarweiß

      27,40 €  / Stück*
    • 10113016

      Rahmen 1fach B.3 Alu, gold/anthrazit

      27,90 €  / Stück*
    • 10113012

      Rahmen 1fach B.3 Alu, rot/anthrazit

      27,90 €  / Stück*
    • 10113005

      Rahmen 1fach B.3 Alu, schwarz/anthrazit

      27,90 €  / Stück*
    • 10113004

      Rahmen 1fach, B.3, Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert

      27,90 €  / Stück*
    • 10113001

      Rahmen 1fach B.3 Alu, braun/anthrazit

      27,90 €  / Stück*
    • 10159949

      Rahmen 5fach, S.1, anthrazit matt

      42,20 €  / Stück*
    • 10159939

      Rahmen 5fach, S.1, aluminium matt

      69,60 €  / Stück*
    • 10233606

      Rahmen 3fach waagerecht B.7 Edelstahl/anthrazit

      135,00 €  / Stück*
    • 10156626

      Rahmen 5fach B.7 anthrazit, matt

      73,90 €  / Stück*
    • 10156424

      Rahmen 5fach B.7 alu, matt

      97,70 €  / Stück*
    • 10233609

      Rahmen 3fach waagerecht B.7 Edelstahl/polarweiß

      135,00 €  / Stück*
    • 10156904

      Rahmen 5fach B.7 Alu/anthrazit

      251,10 €  / Stück*
    • 10223609

      Rahmen 2fach waagerecht B.7 Edelstahl/polarweiß

      80,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7021
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      55 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      S.x/B.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10191606
    PDF
    RoHS Report 10191606
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 10191606 | Hager Deutschland

      Produktbild 10191606

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 10191606 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 10191606

      Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-28

      PDF
      277,73 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      379,59 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      11818989 - Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern u. Beschriftungsf. S.1/B.3/B.7 polarweiß glänz.
      11818989
      Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern u. Beschriftungsf. S.1/B.3/B.7 polarweiß glänz.
      Preis
      12,90 €
      / Stück *
      12,90 €
      / Stück *
    • 2
      11818982 - Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 weiß glänzend
      11818982
      Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 weiß glänzend
      Preis
      12,90 €
      / Stück *
      12,90 €
      / Stück *
    • 3
      11811909 - Z.-Stk. m. Staubschutzschiebern u. Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      11811909
      Z.-Stk. m. Staubschutzschiebern u. Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      12,90 €
      / Stück *
      12,90 €
      / Stück *
    • 4
      11811606 - Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsf. S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      11811606
      Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsf. S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      18,00 €
      / Stück *
      18,00 €
      / Stück *
    • 5
      11811404 - Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 alu matt
      11811404
      Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 alu matt
      Preis
      24,00 €
      / Stück *
      24,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

    Zentralstück für VDo Anschlussdose und Kabelauslass mit 1 Auslass. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Farbe: Anthrazit
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 7021
    Halogenfrei: Ja
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 55 mm
    Breite: 55 mm
    Tiefe: 20 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 10191606
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG