The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker B.3
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker B.3
    • 10071909
    EAN
    4011334219774
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B050
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker B.3
    • Rahmen - Berker B.7
    • Mehr sehen

    Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 B.3 polarweiß, matt 10071909

    Preis
    10,80 €
    / Stück *
    10,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 B.3 polarweiß, matt

    10071909

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84,70 mm
    • Breite
      93,90 mm
    • Tiefe
      22,90 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Mit Rahme­n­ab­de­ckung
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      S.x/B.x
    • Zuge­hö­rige Serien
      B.3, B.7

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 10071909 | Hager Deutschland

      Produktbild 10071909

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 10071909 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 10071909

      Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 B.3 polarweiß, matt

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      10071606 - Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 anthrazit, matt
      10071606
      Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 anthrazit, matt
      Preis
      12,70 €
      / Stück *
      12,70 €
      / Stück *
    • 2
      10071404 - Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 B.1 alu, matt
      10071404
      Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 B.1 alu, matt
      Preis
      18,00 €
      / Stück *
      18,00 €
      / Stück *
    • 3
      10143606 - Rahmen 4fach B.7 Edelstahl/anthrazit
      10143606
      Rahmen 4fach B.7 Edelstahl/anthrazit
      Preis
      184,20 €
      / Stück *
      184,20 €
      / Stück *
    • 4
      13093606 - Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 Edelstahl/anthrazit
      13093606
      Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 Edelstahl/anthrazit
      Preis
      77,70 €
      / Stück *
      77,70 €
      / Stück *
    • 5
      10143609 - Rahmen 4fach B.7 Edelstahl/polarweiß
      10143609
      Rahmen 4fach B.7 Edelstahl/polarweiß
      Preis
      184,20 €
      / Stück *
      184,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 B.3 polarweiß, matt

    Aufputz-Gehäuse flache Ausführung für Funk-Wandsender-Einsatz bei Aufputz-Montage und als Tisch-Funksender, mit doppelseitig angepassten Klebepads (z.B. für Klebebefestigung auf Glasflächen), Höhe 13,5 mm, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher

    Zugehörige Serien: B.3
    B.7
    Anzahl Module: 0
    Farbe: Polarweiß
    RAL Nummer: 9010
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 84,70 mm
    Breite: 93,90 mm
    Tiefe: 22,90 mm
    Mit Kabeleinführung: Ja
    Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
    Senkrecht
    Montage auf: Aufputz
    Mit Rahmenabdeckung: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 10071909
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG