The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker B.3
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker B.3
    • 10071606
    EAN
    4011334219767
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B050
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker B.3
    • Rahmen - Berker B.7
    • Mehr sehen

    Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 anthrazit, matt 10071606

    Preis
    12,70 €
    / Stück *
    12,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 anthrazit, matt

    10071606

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7021
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84,70 mm
    • Breite
      93,90 mm
    • Tiefe
      22,90 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Mit Rahme­n­ab­de­ckung
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      S.x/B.x
    • Zuge­hö­rige Serien
      B.3, B.7

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 10071606 | Hager Deutschland

      Produktbild 10071606

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 10071606 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 10071606

      Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 anthrazit, matt

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      10071404 - Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 B.1 alu, matt
      10071404
      Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 B.1 alu, matt
      Preis
      18,00 €
      / Stück *
      18,00 €
      / Stück *
    • 2
      10071909 - Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 B.3 polarweiß, matt
      10071909
      Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 B.3 polarweiß, matt
      Preis
      10,80 €
      / Stück *
      10,80 €
      / Stück *
    • 3
      10143606 - Rahmen 4fach B.7 Edelstahl/anthrazit
      10143606
      Rahmen 4fach B.7 Edelstahl/anthrazit
      Preis
      184,20 €
      / Stück *
      184,20 €
      / Stück *
    • 4
      10253606 - Rahmen 5fach waagerecht B.7 Edelstahl/anthrazit
      10253606
      Rahmen 5fach waagerecht B.7 Edelstahl/anthrazit
      Preis
      251,10 €
      / Stück *
      251,10 €
      / Stück *
    • 5
      10126626 - Berker Rahmen 2-fach Serie B.7 anthrazit, matt
      10126626
      Rahmen 2fach B.7 anthrazit, matt
      Preis
      18,40 €
      / Stück *
      18,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 anthrazit, matt

    Aufputz-Gehäuse flache Ausführung für Funk-Wandsender-Einsatz bei Aufputz-Montage und als Tisch-Funksender, mit doppelseitig angepassten Klebepads (z.B. für Klebebefestigung auf Glasflächen), Höhe 13,5 mm, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher

    Zugehörige Systeme: S.x/B.x
    Anzahl Module: 0
    Farbe: Anthrazit
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 7021
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 84,70 mm
    Breite: 93,90 mm
    Tiefe: 22,90 mm
    Mit Kabeleinführung: Ja
    Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
    Senkrecht
    Montage auf: Aufputz
    Mit Rahmenabdeckung: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 10071606
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG