The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • Zugangs­kon­trolle
    • Keypass - Berüh­rungs­lose Zugangs­kon­trolle
    • 1006211
    EAN
    4250111820486
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Keypass - Berüh­rungs­lose Zugangs­kon­trolle

    KUE-200 Transponder Leser UP Edelstahl 1006211

    Preis
    705,10 €
    / Stück *
    705,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KUE-200 Transponder Leser UP Edelstahl

    1006211

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ST320
    ST320
    Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
    84,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    1506213
    1506213
    KPC-003 Transponder Card 3 Stück weiß
    62,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    1506223
    1506223
    KPA-003 Transponder Schlüsselanhänger 3 Stück schwarz
    74,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      170 mm
    • Breite
      100 mm
    • Tiefe
      55 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    Ausstat­tung
    • Anzahl gleich­zeitig gültiger Zutritts-Ids
      200
    • Berüh­rungslos
      Ja
    • Stan­d-a­lone
      Ja
    • Wechs­ler­kon­takt poten­zi­a­l­frei
      Max. 24V/1A
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung DC
      12 - 24 V
    • Betriebss­pan­nung bei AC 50 Hz
      12 - 15 V
    • Betriebss­pan­nung bei AC 60 Hz
      12 - 15 V
    Texte
    • Anschluss
      Poten­zi­a­l­freier Wechs­ler­kon­takt 24 V/1 A
    • Grund­funk­ti­onen
      Zugangs­kon­trolle über RFID-Trans­ponder, Selek­tives Löschen einzelner Ausweise, Stan­da­lo­ne-­Be­trieb ohne weitere Steu­e­r­einheit, Spei­cher­platz für bis zu 200 Auswei­se/Trans­ponder
    • Lese­einheit
      Aufge­zo­genes "Funk-Sch­lüs­sel" Symbol, Hinter flächen­bün­di­ger, schwarz bezo­gener Acryl­glas-­Scheibe, 2-stel­liges LED-­Dis­play für Anzeige des akti­vierten Spei­cher­platzes
    • Span­nung
      Ohne PoE Versor­gung
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      200 mA
    Funk­ti­onen
    • Zutritts­kon­trollsystem
      Trans­pon­der­leser
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Konnek­ti­vität
    • Vernetzbar
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 1006211
    PDF
    RoHS Report 1006211
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1006211 | Hager Deutschland

      Produktbild 1006211

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1006211 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1006211

      KUE-200 Transponder Leser UP Edelstahl

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RTH310X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
      RTH310X
      Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
      Preis
      69,60 €
      / Stück *
      69,60 €
      / Stück *
    • 2
      RTH303X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
      RTH303X
      Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
      Preis
      32,70 €
      / Stück *
      32,70 €
      / Stück *
    • 3
      5810790 - KPM-900 Modul für Fremdfabrikat Leser Einbau Edelstahl matt MODESTA
      5810790
      KPM-900 Modul für Fremdfabrikat Leser Einbau Edelstahl matt MODESTA
      Preis
      269,70 €
      / Stück *
      269,70 €
      / Stück *
    • 4
      REN234Y - Modul 76x76 für Karten-Leser Einbau, mit Halteplatte, Edelstahl matt MODESTA
      REN234Y
      Modul 76x76 für Karten-Leser Einbau, mit Halteplatte, Edelstahl matt MODESTA
      Preis
      253,90 €
      / Stück *
      253,90 €
      / Stück *
    • 5
      1006411 - KAE-200 Transponder Leser AP Edelstahl
      1006411
      KAE-200 Transponder Leser AP Edelstahl
      Preis
      781,20 €
      / Stück *
      781,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    KUE-200 Transponder Leser UP Edelstahl

    Zugangskontroll-System mit Unterputzgehäuse und berührungslosen Transpondern. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben, Masterauscard, Acrylscheibe inkl. Schlüsselsymbol, 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes, potentialfreier Schaltkontakt zur Ansteuerung eines Türöffners, Klemmen für Spannungsversorgung und für maximal 200 Transponder.
    Hinweis: Transponder (Anhänger oder Ausweise im Scheckkartenformat) und Netztransformator sind nicht enthalten.

    Höhe: 170 mm
    Breite: 100 mm
    Tiefe: 55 mm

    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : 1006211
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG