Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Klarsichtdeckel ZAN334KL
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Tür/Bedienfeld 1 Produkte verfügbar
-
Hausanschlussschrank 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör 4 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe415 mm
-
Breite245 mm
-
Tiefe137 mm
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
MontageartAufputz
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffGlasfaserverstärkter Kunststoff
-
Mit MontageplatteNein
-
Mit SammelschieneNein
-
Mit StandfußNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
Schließungstyp4-Kant 6 mm
-
Stoßfestigkeit IKIK10
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAN334KL
-
Montageanleitung
Montageanleitung für Hausanschlusskästen K3 + K4
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF1,37 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung.
Höhe: 415 mm
Breite: 245 mm
Tiefe: 137 mm
Frequenz: 50 - 50 Hz
Montageart: Aufputz
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Geeignet für Außenbereich: Nein
RAL Nummer: 7035
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Mit Montageplatte: Nein
Mit Sammelschiene: Nein
Mit Standfuß: Nein
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Schließungstyp: 4-Kant 6 mm
Stoßfestigkeit IK: IK10
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAN334KL
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.