Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 600x500mm UN42TN
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Patchpanel 4 Produkte verfügbar
-
Kennzeichnungsmaterial 2 Produkte verfügbar
-
Zubehör 3 Produkte verfügbar
-
Gängiges Zubehör 6 Produkte verfügbar
-
Erdungsschiene für Verteiler 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe600 mm
-
Breite500 mm
-
Tiefe52 mm
-
Anzahl Felder2
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UN42TN
-
Katalog
Feldverteiler Unterputz
Bestellhilfe Mai 2022 (22DE0099)
PDF10,50 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Feldverteiler
Stand: 01.04.2022
PDF9,15 MB -
Handbuch
Handbuch univers FW (DE, 2023-03)
Handbuch de-DE 2023-03-28
PDF6,50 MBHandbuch univers FW (EN, 2023-03)
Handbuch en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MBHandbuch univers FWB (DE, 2023-01)
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MBHandbuch univers FWB (EN, 2023-01)
Handbuch en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Ausschreibungstext
Einbaufeld für Installationskleinverteiler nach DIN EN 60439-1-3 (VDE 0660/500-504), nach Maßnorm DIN 43871, zum Einbau von Multimediageräten auf Montageplatten, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem Stahlblech, ohne Abdeckungen.
Höhe: 600 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 52 mm
Anzahl Felder: 2
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UN42TN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.