Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A TYBS692F
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
Mit Bussystem KNXJa
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Höhe44 mm
-
Breite43 mm
-
Tiefe22 mm
-
Einbautiefe40 mm
-
FarbeLichtgrau
-
Funk bidirektionalNein
-
Mit Schieber für HandschaltungJa
-
Nennstrom6 A
-
Busstromaufnahme im Leerlauf5 mA
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Ausgangsleistung500 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen500 W
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Systemspannung30 V DC über Bus
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
FunktionMit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Binäre Eingabefunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousien, Wertsender, Szene, Priorität, Timer-Betrieb, Unterplatte, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.75 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.75 - 2.5 mm²
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TYBS692F
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15
PDF4,89 MB -
Handbuch
Handbuch de-DE 2015-09-24
PDF2,88 MBHandbuch en-GB 2015-09-24
PDF2,84 MB -
Flyer
Alt-Neu-Liste
KNX-Portfolio (24DE0020-14)
PDF1,15 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank International 2024-05-07
KNXPROD362,40 kB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-04-04
PDF363,61 kBUKCA Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-04-04
PDF270,10 kB
Ausschreibungstext
Schalt-/Jalousieaktor (UP) KNX Secure Eingänge zum Schalten einer unabhängigen Last durch einen potentialfreier Schließer. Unterputzgerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme mit vorkonfektionierte Leitung und Programmier-/Hand-Taste mit integrierter LED.
Funktionen Schalten: EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion, Betriebsstundenzähler, Gerätediagnose, Sperr-/ Logik-/ Preset-/ Verzögerungs- oder Szenenfunktionen (64 Szenen).
Funktionen Rollladen-/Jalousieantrieb: AUF/AB/Stopp, Lamellenposition/Stopp, Prozentansteuerung zum Fahren einer vordefinierten Position, Sonnenschutzfunktion (z.B. über Außensensor), Alarmfunktion zur definierten Position, Sicherheitsverriegelung, Gerätediagnose, Sperr-/ Logik-/ Preset- oder Szenenfunktionen (64 Szenen).
Funktionen Binäreingang: Umschalten (Toogle), Schalten, Zeitschalter, Rollladen/Jalousie, Dimmen, Heizung, Zwangssteuerung, Szene, Alarm, Automatik, Lastabwurf, Tarif und Fensterkontakt.
Hinweis: Inbetriebnahme mit easytool oder ETS (ab Version 5) möglich. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme. Einbauhinweise für Stellantriebe-Hersteller beachten.
Mit Bussystem KNX: Ja
Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
Abmessungen: 44 x 43 mm
Tiefe: 22 mm
Einbautiefe: 40 mm
Farbe: Lichtgrau
Mit Schieber für Handschaltung: Ja
Funk bidirektional: Nein
Busstromaufnahme im Leerlauf: 5 mA
Frequenz: 50 - 60 Hz
Ausgangsleistung: 500 W
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Funktion: Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
Binäre Eingabefunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousien, Wertsender, Szene, Priorität, Timer-Betrieb, Unterplatte
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Mit Sonnenschutzfunktion
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYBS692F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.