Impulsausgang für SM102E SM200
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Betriebstemperatur-10 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 80 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.5 - 1.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.5 - 1.5 mm²
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Isolationsspannung Ui4000 V
-
Höhe84 mm
-
Breite21 mm
-
Tiefe36 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SM200
-
Montageanleitung
Betriebsanleitung für SM200 - Impulsausgang für SM102E (PT-EN-IT-FR-ES, Stand: 09.2011)
Montageanleitung International 2011-09-16
PDF2,51 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Produktdatenblatt
UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter
Produktdatenblatt en-GB 2024-03-22
PDF86,21 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Impulsausgang als Steckmodul, konfigurierbar als Impuls, Überwachung oder Steuerung für das Multifunktionsmessgerät SM102E.
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 1.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 1.5 mm²
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SM200
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.